BCM-B-01-00-A

Bridge Communication Module
BCM 系列

  • 可使用所有 Zimmer Group IO-Link 组件,与现有机器人/系统基础结构无关
  • 无需通过机器人或设备进行复杂的布线(不需要滑环、接触元件等)
  • 无移动数据线导致的故障源(机械障碍、断线)避免使用易损件
  • 点对点无线通信距离最远可达 10 米,视线无遮挡情况下最远可达 30 米
  • 可登录主站,轻松扩展更多机械抓手
  • 工业设计
  • IP67 认证
通讯方式IO-Link wireless
机械夹爪最大数量1
IO-Link 类Class A/B
IO-Link 版本1.1
频率范围2.4 [GHz]
天线Intern Isotrop
电源电压18 ... 32 [V DC]
连续电流负载供电4 [A]
负载电源峰值电流5 [A]
支持的传输协议COM 3
安装方式带夹子的螺钉安装,免费
操作温度-25 ... +50 [°C]
认证CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP67
重量38 [g]
10 米直连接电缆 - M12 插座,5 针,A 型编码
配件
详情
直连接导线 5 m - M12 母插
配件
详情
TigoEngine
配件
详情

Canada-ISED-TigoBridge-B1-CT231-0057-01

EU-ETSI-CE-TigoBridge-B1-CT231-0057-01

FCC-TigoBridge-B1-CT231-0057-01

TigoBridge-B1-Certificate-of-Compliance-Reach

TigoBridge-B1-Certificate-of-Compliance-RoHS

UL-TigoBridge-B1-CT231-0057-01