MCM-EI-00-00-A

Master Communication Module
MCM 系列

  • 可使用所有 Zimmer Group IO-Link 组件,与现有机器人/系统基础结构无关
  • 无需通过机器人或设备进行复杂的布线(不需要滑环、接触元件等)
  • 无移动数据线导致的故障源(机械障碍、断线)避免使用易损件
  • 点对点无线通信距离最远可达 10 米,视线无遮挡情况下最远可达 30 米
  • 8 个高级机械手、16 个基本机械手或 16 个数字设备
  • 工业设计
  • IP67 认证
  • 通过冗余信号和最大 10-⁹ 的数据包错误率,实现安全可靠的通信
设备/选项
  • UL 认证
通讯方式Ethernet/IP
机械夹爪最大数量16
IO-Link 类Class A/B
IO-Link 版本1.1
频率范围2.4 [GHz]
天线SMA 螺旋连接器
天线数量3 [个]
电压24 [V]
电源电压18 ... 32 [V DC]
支持的传输协议COM 3
安装方式螺钉安装
操作温度-25 ... +70 [°C]
认证UL / CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
根据IEC 60529标准安全保护IP67
重量227 [g]
2 米直连接电缆 - M12 插座,5 针,L 型编码
配件
详情
5 米直连接电缆 - M12 插座,5 针,L 型编码
配件
详情
2 米直连接电缆 - M12 / RJ45 插头,4 针,D 型编码
配件
详情
TigoEngine
配件
详情

EU (CE) TigoMaster 2TH - CT241-0004t2-01

FCC TigoMaster 2TH - CT241-0004t2-01

Japan MIC TigoMaster 2TH - CT241-0004t2-01

ODVA EthernetIP TigoMaster 2TH EIP - CT241-0004t2-01

Reach TigoMaster 2TH Certificate of Compliance

RoHS TigoMaster 2TH Certificate of Compliance