RSB-00-34-00002-A
套装:GED5010 电动三指定心机械抓手

- 与气动机械抓手相媲美
夹持力和连接孔图与气动机械抓手大致相同。 - 便捷控制
通过 I/O 端口进行控制,就像电磁阀一样。可轻松整合到控制系统中。 - 密封且防腐蚀
防腐蚀和密封防护等级 IP64。即使在有粉尘和潮湿的环境中,其防护等级也能确保设备安全运行。 - 无刷直流电机
多达 3000 万次循环免维护,一款您可以长期信赖的机械抓手。 - 内置控制模块 ACM
夹持力、移动时间和开闭点均可调。 - 机械式自锁
在断电或者急停情况下,机械式自锁功能可提供额外的安全保障。
设备/选项
模拟量传感器
耐腐蚀
机械式自锁
资料下载
下载 CAD 数据
下载