Delta 机器人用机器人套件

了解我们用于 Delta 机器人的海量机器人套件。每个套件都包括机械抓手、转接板和所有必要配件,可实现无缝集成。

Software-Add-Ins

独立于机器人
RSB-00-33-00001-A
双抓手套装:电动双爪平行机械手 GEP2016
每个钳口的行程
16 mm
抓取力
500 N
抓手手指长度
120 mm
IP 等级
IP40
重量
2.4 kg
独立于机器人
RSB-00-34-00001-A
套装:GEP5010 电动两指平行机械抓手
每个钳口的行程
10 mm
抓取力
1520 N
抓手手指长度
160 mm
IP 等级
IP64
重量
2.8 kg
独立于机器人
RSB-00-36-00001-A
套装:GPP5006 气动两指平行机械抓手
每个钳口的行程
6 mm
抓取力
330 N
抓手手指长度
100 mm
IP 等级
IP64
重量
0.67 kg
独立于机器人
RSB-00-36-00002-A
套装:GPD5006 气动三指定心机械抓手
每个钳口的行程
6 mm
抓取力
740 N
抓手手指长度
100 mm
IP 等级
IP64
重量
0.96 kg
独立于机器人
RSB-00-36-00003-A
双抓手套装:气动双爪平行机械手 GPP5000
每个钳口的行程
6 mm
抓取力
330 N
抓手手指长度
100 mm
IP 等级
IP64
重量
1.8 kg
独立于机器人
RSB-00-36-00004-A
双抓手套装:气动三爪中心夹具 GPD5000
每个钳口的行程
6 mm
抓取力
740 N
抓手手指长度
100 mm
IP 等级
IP64
重量
2.4 kg
独立于机器人
RSB-00-38-00001-A
套装:GPP5010 气动两指平行机械抓手
每个钳口的行程
10 mm
抓取力
1260 N
抓手手指长度
145 mm
IP 等级
IP64
重量
2.3 kg
独立于机器人
RSB-00-38-00002-A
套装:GPD5010 气动三指定心机械抓手
每个钳口的行程
10 mm
抓取力
3140 N
抓手手指长度
145 mm
IP 等级
IP64
重量
3.6 kg
独立于机器人
RSB-00-38-00003-A
双抓手套装:GPP5000 气动两指平行机械抓手
每个钳口的行程
10 mm
抓取力
1260 N
抓手手指长度
145 mm
IP 等级
IP64
重量
5.8 kg
独立于机器人
RSB-00-34-00002-A
套装:GED5010 电动三指定心机械抓手
每个钳口的行程
10 mm
抓取力
1520 N
抓手手指长度
160 mm
IP 等级
IP64
重量
3.9 kg

您有任何疑问?

个人资料
消息