RSB-00-38-00001-A
套装:GPP5010 气动两指平行机械抓手

- 钢制线性导轨 — 性能优异的导轨设计
钢 / 钢导轨能够持久保持高精度,坚固耐用,且使用寿命长,免维护周期高达 3000 万次抓取循环。该系列产品经济效益高,还可助您提高机器的过程安全性,为您带来诸多益处。 - 密封、防腐蚀 — 通用型抓手
这款机械抓手几乎适合所有环境条件,搭配高达 IP67 密封等级的导轨和标准化的防腐蚀,在任何应用中均能助您一臂之力。即使在有粉尘和潮湿的环境中,其防护等级也能确保设备安全运行。 - 精确、稳固、性能强大且耐用
这些机械抓手可为您的应用提供可靠的支持,从安装、无序抓取、包装、装配到自动机器上下料,均游刃有余。您可以避免在生产中频繁更换不同型号的机械抓手,从而降低库存和生产成本。
设备/选项
IP64
耐腐蚀
阻隔空气密封
资料下载
下载 CAD 数据
下载