ZR1050-A

轴补偿模块
ZR1000 系列
- 可调节的触发灵敏度
通过控制空气压力,你可以根据你的应用优化调整灵敏度。 - 内置传感器
当向Z方向偏转时,可选择的传感器会向控制单元发送两个可教信号。 - 气动锁紧
气动启动后,轴补偿被锁定在一个确定的端部位置,并能承受高动态载荷。
技术数据
| 依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰 | TK 50 |
| Z 轴上的行程 | 8 [mm] |
| 保持力 | 500 [N] |
| 弹簧力 | 25 ... 37 [N] |
| 重复定位精度 +/- | 0.01 [mm] |
| 操作气压 | 1 ... 8 [bar] |
| 额定操作气压 | 6 [bar] |
| 操作温度 | 5 ... +80 [°C] |
| 每循环耗气体积 | 25 [cm³] |
| 绕 Z 轴的转动惯量 | 7 [kgcm²] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP40 |
| 重量 | 0.67 [kg] |
产品结构图

- 活塞位置检测
通过磁场传感器 可作为附件提供 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 总高度最低 标准防护等级为IP40 - 连结法兰
安装圈符合EN ISO 9409-1标准 - 锁紧活塞
单作用气缸 带内置弹簧 锁定Z轴 - 线性导轨
达到最高的力和力矩 钢/钢制导架,精度持久