LWR50F-13-01-A

- 一款用于协作机器人和传统机器人的系统
- 用于搬运的标准化机器人接口(机械抓取和真空)
- 使用 Easy-Click 功能手动更换(单手操作)
- 存款站内无需外部控制的自动更换
- 不同类型的末端执行器
- 光学连接 LED 指示灯
- 机器人专用插头,可直接连接到机器人工具 IO
- 数字控制机械抓手,包括传感器检测
技术数据
| 适用于机器人类型 | ABB CRB 15000 GoFa |
| 通讯方式 | 数字 I/O |
| IO 逻辑 | NPN |
| 依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰 | TK 50 |
| 最大搬运重量 | 25 [kg] |
| 连接线 | 连接头,M8,3针 |
| 连接线2 | 连接头,M8,4针 |
| 锁定行程 | 1 [mm] |
| 电传输 | 集成 |
| 气体传输 | 集成 |
| 拧紧力 | 50 [N] |
| X,Y轴重复定位 | 0,05 [mm] |
| Z轴重复定位 | 0,05 [mm] |
| X,Y上对接偏差最大值 | 1 [mm] |
| 操作温度 | 5 ... +60 [°C] |
| 使用周期 | 100000 |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP40 |
| 重量 | 0.3 [kg] |