LWR50L-22-00002-A

2指长行程平行抓手
LWR 系列
- 带集成控制器的伺服电机
- 根据应用和工件的不同,有敏感型和强力型两种。
- IO-Link控制
- 与LWR固定部件(IO-Link/RS485)结合使用。
- 由于采用了伺服技术,最适合应用于大型工件和不同尺寸的工件。
技术数据
| 夹持力 最小 | 10 [N] |
| 单边行程,可调节 | 60 [mm] |
| 通讯方式 | IO-Link |
| 操作温度 | 5 ... +50 [°C] |
| 认证 | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP40 |
| 重量 | 1.3 [kg] |
| 电传输 | 集成 |
| 锁定行程 | 1 [mm] |
| X,Y轴重复定位 | 0,05 [mm] |
| Z轴重复定位 | 0,05 [mm] |
| 拧紧力 | 50 [N] |
| X,Y上对接偏差最大值 | 1 [mm] |
| 适用于系列 | LWR50F-xx-03/04/05 |
| 电缆管理 | 外部 |
| 驱动类型 | 电动 |
| 驱动 | BLDC电机 |
| 集成式位置识别 | 是 |
| 标定夹持力 | 180 [N] |
| 操作时间 | 0,1 [s] |
| 已安装的抓手手指的自最大重 | 0,3 [kg] |
| 最大抓手手指长度 | 100 [mm] |
| 每个钳口的最大定位速度 | 120 [mm/s] |
| 重复定位精度 +/- | 0.02 [mm] |
| 电压 | 24 [V] |
| 最大电流消耗 | 2 [A] |