SF10SA

停產型號
关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。

吸盘
V-SF 系列

个人资料
消息
理论吸力6 [N]
提升力2.2 [N]
体积0.5 [cm³]
固定类型1
尺寸 D110 [mm]
尺寸 D210 [mm]
尺寸 H 最小值10 [mm]
尺寸 H 最大值14 [mm]