SGF10

停產型號
关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。

吸盘
SGF 系列

个人资料
消息
理论吸力6 [N]
体积0.07 [cm³]
固定类型4/6
G1M4
尺寸 D110 [mm]
尺寸 H6 [mm]
尺寸 L10 [mm]