ZB75-N-12F

波纹管吸盘
ZB 系列

  • 直径:5 mm - 150 mm
  • 最佳几何形状
    • 适用于平整和弯曲表面
    • 普遍适用
    • 1.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
    • 直径范围非常广
  • 应用领域
    • 包装
    • 消费品
    • 内部物流
    • 木材与复合材料
直径75 [mm]
材质NBR
固定螺纹G1/2" 内
-20 kPa 时的垂直提升力75.05 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力167.16 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力226.22 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力7.65 [kg]
-60 kPa 时的垂直提升力17.04 [kg]
-90 kPa 时的垂直提升力23.06 [kg]
肖氏硬度60
吸盘形状圆形
颜色黑色
操作温度-20 ... +110 [°C]
体积110 [cm³]
重量0.12 [kg]