ZBF30-N-M10M

波纹管吸盘
ZBF 系列

  • 直径:25 mm - 100 mm
  • 最佳几何形状
    • 适用于较薄、含油、弯曲的金属板和车身部件
    • 吸盘底部采用异型结构,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
    • 1.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
  • 应用领域
    • 汽车
    • 玻璃
    • 木材与复合材料
    • 金属
直径30 [mm]
材质NBR
固定螺纹M10 外
-20 kPa 时的平行提升力8.44 [N]
-60 kPa 时的平行提升力30.31 [N]
-90 kPa 时的平行提升力76.03 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力17.36 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力61.41 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力93 [N]
-20 kPa 时的平行提升力0.86 [kg]
-60 kPa 时的平行提升力3.09 [kg]
-90 kPa 时的平行提升力7.75 [kg]
-20 kPa 时的垂直提升力1.77 [kg]
-60 kPa 时的垂直提升力6.26 [kg]
-90 kPa 时的垂直提升力9.48 [kg]
肖氏硬度60
吸盘形状圆形
颜色蓝色
操作温度-20 ... +110 [°C]
体积6 [cm³]
重量0.018 [kg]