ZBX55-PU-14M

波纹管吸盘
ZBX 系列

  • 直径:35 mm - 55 mm
  • 最佳几何形状
    • 适用于平整和弯曲表面
    • 普遍适用
    • 2.5 折,提供高度补偿和缓冲功能
    • 吸盘底部采用异型结构,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
  • 应用领域
    • 包装
    • 消费品
    • 内部物流
直径55 [mm]
材质聚氨酯
固定螺纹G1/4" 外
-20 kPa 时的垂直提升力74.56 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力99.08 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力119.68 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力7.6 [kg]
-60 kPa 时的垂直提升力10.1 [kg]
-90 kPa 时的垂直提升力12.2 [kg]
肖氏硬度60
吸盘形状圆形
颜色半透明橙色
操作温度0 ... +60 [°C]
体积29.5 [cm³]
重量0.027 [kg]