ZF40-PU-18M-M

扁平吸盘
ZF 系列
- 直径:15 mm - 300 mm
- 最佳几何形状
- 适用于平整表面
- 吸盘底部有凸起轮廓,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
- 直径范围非常广
- 应用领域
- 内部物流
- 木材与复合材料
- 金属
技术数据
| 直径 | 40 [mm] |
| 材质 | 聚氨酯 |
| 固定螺纹 | G1/8" 外 |
| 过滤器类型 | 网状过滤器 |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 15.01 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 25.02 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 30.02 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 20.01 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 40.02 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 50.03 [N] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 1.53 [kg] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 2.55 [kg] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 3.06 [kg] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 2.04 [kg] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 4.08 [kg] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 5.1 [kg] |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 颜色 | 半透明橙色 |
| 操作温度 | 0 ... +60 [°C] |
| 体积 | 4.8 [cm³] |
| 重量 | 0.011 [kg] |