ZF75-N-12F-M

扁平吸盘
ZF 系列

  • 直径:15 mm - 300 mm
  • 最佳几何形状
    • 适用于平整表面
    • 吸盘底部有凸起轮廓,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
    • 直径范围非常广
  • 应用领域
    • 内部物流
    • 木材与复合材料
    • 金属
直径75 [mm]
材质NBR
固定螺纹G1/2" 内
过滤器类型网状过滤器
-20 kPa 时的平行提升力60.04 [N]
-60 kPa 时的平行提升力110.07 [N]
-90 kPa 时的平行提升力140.09 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力80.05 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力200.12 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力270.27 [N]
-20 kPa 时的平行提升力6.12 [kg]
-60 kPa 时的平行提升力11.22 [kg]
-90 kPa 时的平行提升力14.28 [kg]
-20 kPa 时的垂直提升力8.16 [kg]
-60 kPa 时的垂直提升力20.4 [kg]
-90 kPa 时的垂直提升力27.55 [kg]
肖氏硬度60
吸盘形状圆形
颜色黑色
操作温度-20 ... +110 [°C]
体积20 [cm³]
重量0.1 [kg]