ZFC60-N-18F38M

钟形吸盘
ZFC 系列
- 最佳几何形状
- 适用于弯曲表面
- 高效搬运金属板、车身部件和玻璃
- 吸盘底部采用异型结构,可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
- 应用领域
- 汽车
- 金属
- 玻璃
技术数据
| 直径 | 60 [mm] |
| 材质 | NBR |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 颜色 | 黑色 |
| 固定螺纹 | G1/8" 内 - G3/8" 外 |
| 设计 | 钟形吸盘 |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 操作温度 | -20 ... +110 [°C] |
| 行程 | 14 [mm] |
| 体积 | 20 [cm³] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 29.92 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 77.7 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 104.97 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 44.64 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 113.5 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 150.09 [N] |
| 重量 | 0.032 [kg] |