ZOU4X10-WS-M5F

扁平吸盘
ZOU 系列
- 尺寸: 4x10 mm - 20x60 mm
- 最佳几何形状
- 高效搬运极小的工件
- 普遍适用
- 应用领域
- 电子设备
- 金属
技术数据
| 尺寸 | 4x10 [mm] |
| 材质 | 食品用安全硅胶 |
| 固定螺纹 | M5 内 |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 1.86 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 2.94 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 3.43 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 0.19 [kg] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 0.3 [kg] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 0.35 [kg] |
| 肖氏硬度 | 55 |
| 吸盘形状 | 卵圆形 |
| 颜色 | 半透明白色 |
| 操作温度 | -70 ... +200 [°C] |
| 体积 | 0.064 [cm³] |
| 重量 | 0.004 [kg] |