ZU10-N-M5M

扁平吸盘
ZU 系列
- 最佳几何形状
- 普遍适用
- 应用领域
- 半导体
- 内部物流
- 造纸和印刷
技术数据
| 直径 | 10 [mm] |
| 材质 | NBR |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 颜色 | 黑色 |
| 固定螺纹 | M5 外 |
| 设计 | 扁平吸盘 |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 操作温度 | -20 ... +110 [°C] |
| 行程 | 0.7 [mm] |
| 体积 | 0.18 [cm³] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 1.47 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 4.32 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 4.91 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 1.47 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 4.32 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 6.87 [N] |
| 重量 | 0.004 [kg] |