ZU2-WS-M5M

扁平吸盘
ZU 系列

  • 最佳几何形状
    • 普遍适用
  • 应用领域
    • 半导体
    • 内部物流
    • 造纸和印刷
直径2 [mm]
材质食品用安全硅胶
肖氏硬度55
颜色半透明白色
固定螺纹M5 外
设计扁平吸盘
吸盘形状圆形
操作温度-70 ... +200 [°C]
体积0.003 [cm³]
-20 kPa 时的垂直提升力0.03 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力0.1 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力0.15 [N]
重量0.001 [kg]