ZU30-S-18F

扁平吸盘
ZU 系列
- 最佳几何形状
- 普遍适用
- 应用领域
- 半导体
- 内部物流
- 造纸和印刷
技术数据
| 直径 | 30 [mm] |
| 材质 | 硅胶 |
| 肖氏硬度 | 55 |
| 颜色 | 红色 |
| 固定螺纹 | G1/8" 内 |
| 设计 | 扁平吸盘 |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 操作温度 | -70 ... +200 [°C] |
| 行程 | 3.7 [mm] |
| 体积 | 2 [cm³] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 7.75 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 9.81 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 10.99 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 11.97 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 25.02 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 30.02 [N] |
| 重量 | 0.006 [kg] |