ZU3K-N-M5M

扁平吸盘
ZU 系列
- 直径:1.5 mm - 80 mm
- 最佳几何形状
- 高效搬运极小的工件
- 普遍适用
- 应用领域
- 半导体
- 内部物流
- 造纸和印刷
技术数据
| 直径 | 3 [mm] |
| 材质 | NBR |
| 固定螺纹 | M5 外 |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 0.14 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 0.59 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 0.88 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 0.014 [kg] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 0.06 [kg] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 0.09 [kg] |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 颜色 | 黑色 |
| 操作温度 | -20 ... +110 [°C] |
| 体积 | 0.018 [cm³] |
| 重量 | 0.002 [kg] |