ZU40-N-18F

扁平吸盘
ZU 系列

  • 最佳几何形状
    • 普遍适用
  • 应用领域
    • 半导体
    • 内部物流
    • 造纸和印刷
直径40 [mm]
材质NBR
肖氏硬度60
颜色黑色
固定螺纹G1/8" 内
设计扁平吸盘
吸盘形状圆形
操作温度-20 ... +110 [°C]
行程4.4 [mm]
体积5.5 [cm³]
-20 kPa 时的平行提升力13.93 [N]
-60 kPa 时的平行提升力21.97 [N]
-90 kPa 时的平行提升力27.47 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力20.01 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力38.95 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力49.05 [N]
重量0.011 [kg]
扁平吸盘
吸盘
详情