ZU40-N-18M

扁平吸盘
ZU 系列
- 最佳几何形状
- 普遍适用
- 应用领域
- 半导体
- 内部物流
- 造纸和印刷
技术数据
| 直径 | 40 [mm] |
| 材质 | NBR |
| 肖氏硬度 | 60 |
| 颜色 | 黑色 |
| 固定螺纹 | G1/8" 外 |
| 设计 | 扁平吸盘 |
| 吸盘形状 | 圆形 |
| 操作温度 | -20 ... +110 [°C] |
| 行程 | 4.4 [mm] |
| 体积 | 5.5 [cm³] |
| -20 kPa 时的平行提升力 | 13.93 [N] |
| -60 kPa 时的平行提升力 | 21.97 [N] |
| -90 kPa 时的平行提升力 | 27.47 [N] |
| -20 kPa 时的垂直提升力 | 20.01 [N] |
| -60 kPa 时的垂直提升力 | 38.95 [N] |
| -90 kPa 时的垂直提升力 | 49.05 [N] |
| 重量 | 0.01 [kg] |