ZU40-S-14M

扁平吸盘
ZU 系列

  • 直径:1.5 mm - 80 mm
  • 最佳几何形状
    • 高效搬运极小的工件
    • 普遍适用
  • 应用领域
    • 半导体
    • 内部物流
    • 造纸和印刷
直径40 [mm]
材质硅胶
固定螺纹G1/4" 外
-20 kPa 时的平行提升力13.93 [N]
-60 kPa 时的平行提升力21.97 [N]
-90 kPa 时的平行提升力27.47 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力20.01 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力38.95 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力49.05 [N]
-20 kPa 时的平行提升力1.42 [kg]
-60 kPa 时的平行提升力2.24 [kg]
-90 kPa 时的平行提升力2.8 [kg]
-20 kPa 时的垂直提升力2.04 [kg]
-60 kPa 时的垂直提升力3.97 [kg]
-90 kPa 时的垂直提升力5 [kg]
肖氏硬度55
吸盘形状圆形
颜色红色
操作温度-70 ... +200 [°C]
体积5.5 [cm³]
重量0.011 [kg]