ZU6-S-M5M

扁平吸盘
ZU 系列

  • 直径:1.5 mm - 80 mm
  • 最佳几何形状
    • 高效搬运极小的工件
    • 普遍适用
  • 应用领域
    • 半导体
    • 内部物流
    • 造纸和印刷
直径6 [mm]
材质硅胶
固定螺纹M5 外
-20 kPa 时的平行提升力0.29 [N]
-60 kPa 时的平行提升力1.47 [N]
-90 kPa 时的平行提升力1.96 [N]
-20 kPa 时的垂直提升力0.49 [N]
-60 kPa 时的垂直提升力1.67 [N]
-90 kPa 时的垂直提升力2.45 [N]
-20 kPa 时的平行提升力0.03 [kg]
-60 kPa 时的平行提升力0.15 [kg]
-90 kPa 时的平行提升力0.2 [kg]
-20 kPa 时的垂直提升力0.05 [kg]
-60 kPa 时的垂直提升力0.17 [kg]
-90 kPa 时的垂直提升力0.25 [kg]
肖氏硬度55
吸盘形状圆形
颜色红色
操作温度-70 ... +200 [°C]
体积0.05 [cm³]
重量0.002 [kg]