ZPS20-1B20-SS-H19

真空发生器
ZPS 系列

  • 性能强劲
    • 体积流量:171 l/min - 175 l/min
    • 空气消耗量:197 l/min - 350 l/min
    • 最大真空度:-87 kPa
  • 专为食品工业领域打造
    该解决方案非常适合高流量需求与低真空度的应用。能够实现对敏感工件的无压痕搬运。
最大真空度-65 [kPa]
体积流量174 [l/min]
4 bar 压力下的空气消耗量283 [l/min]
外壳材料不锈钢
消音器没有
最大噪音水平72 [dB]
最大操作气压7 [bar]
认证LABS / REACH / RoHS
重量0.22 [kg]