SI1-8
停產型號

关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。
适配配件
S 系列
技术数据
| 固定类型 | 1 |
| G1 | G1/8" |
| 尺寸 A | 10 [mm] |
| 尺寸 H | 15.5 [mm] |
| SW | 14 [mm] |