SO-26110090

停產型號
关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。

铰接式弯头
SO-261 系列

个人资料
消息
尺寸 A10 [mm]
尺寸 B16 [mm]
尺寸 C11 [mm]
尺寸 D10 [mm]
尺寸 L90 [mm]
重量39 [g]