SO-23215070
停產型號

关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。
夹紧件可调整
SO-232 系列
技术数据
| 尺寸 A 最小值 | 19 [mm] |
| 尺寸 A 最大值 | 70 [mm] |
| 尺寸 B | 20 [mm] |
| 尺寸 C | 98 [mm] |
| 尺寸 D | 15 [mm] |
| 重量 | 53 [g] |