SO-30322015
停產型號

关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。
抽吸指已安装弹簧
SO-303 系列
技术数据
| G1 | G1/8" |
| G2 | G1/8" |
| 尺寸 A | 15 [mm] |
| 尺寸 B | 32 [mm] |
| 尺寸 L 最小值 | 65 [mm] |
| 尺寸 L 最大值 | 80 [mm] |
| 重量 | 32 [g] |