SO-30123130
停產型號

关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。
抽吸指
SO-301 系列
技术数据
| G1 | G1/4" |
| G2 | G1/8" |
| 尺寸 A | 15 [mm] |
| 尺寸 B | 24 [mm] |
| 尺寸 L | 130 [mm] |
| 重量 | 50 [g] |