PBV25X15ND-A

螺栓预支护
PBV 系列
可用于 M8-M36 标准行程和长行程系列
如果作用于工业缓冲器的碰撞角大于允许的轴心差 (2°),则必须设置一个螺栓预支护。允许的碰撞角由此增加至最大 30 ,这在旋转应用中特别有利。
螺栓预支护只能和取下端头的工业缓冲器组合使用。也可以通过螺栓预支护的外螺纹旋上缓冲器。
螺栓预支护由活塞杆和不锈钢外壳组成,可在两种防护装备中选择。
防护装置:无防护装置
在干净的环境中
防护装置:刮擦器
防止受液体和油的影响
防护装置:毡垫圈
防尘、防切屑
技术数据
| 螺纹 | M25 |
| 撞击时最大角度 | 30 [°] |
| 防护装置 | 无防护装置 |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |