PSE10X10NWFD-A

工业缓冲器 PowerStop
Standard Energy 系列
- 以最高产品质量满足超常的应用要求和负荷
- 通过各个活塞位置上的最佳负荷系数实现高能量吸收
- 通过逐渐变细的螺旋槽实现振动最小化以及精确制动
- 凭借流体静力活塞导向实现磨损最小化
- 高运行安全性和可靠性
- 通过采用不锈钢材料确保防锈蚀能力
- 针对客户定制的解决方案进行个性化设计
技术数据
| 连续运作时每行程最大能量吸收 | 3 [J] |
| 最小撞击速度 | 3 [m/s] |
| 最大撞击速度 | 5 [m/s] |
| 螺纹 | M10X1 |
| 最大冲程 | 8 [mm] |
| 连续运作时每小时最大能量吸收 | 22000 [J/h] |
| 急停时每行程最大能量吸收 | 3 [J] |
| 硬度 | 超软 |
| 端头 | 无头短活塞杆 |
| 行程款式 | 标准行程 |
| 撞击时最大角度 | 2 [°] |
| 作用于固定挡块的最大力 | 2 [kN] |
| 锁紧螺母拧紧力矩 | 4 [Nm] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 重量 | 19 [g] |
| 材质 | 不锈钢 |
| 固定挡块材料 | 镀镍铝 |
| 生物油(可生物降解) | HEES |
| 最小复位力 | 2 [N] |
| 最大复位力 | 4 [N] |
| 复位时间最大。 | 0.2 [s] |
| 防护装置 | 毡垫圈 |
| 系列 | Standard Energy |
| 允许温度范围 | -10 ... +70 [°C] |
| H1 认证 | 是 |