F100-08-205
流体缓冲器
Centino 系列
技术数据
| 技术 | Defined Comfort |
| 缓冲器特征曲线 | 恒定线性 |
| 缓冲器力 | 40 [N] |
| 缓冲器公差 | +5/-5 [N] |
| 缓冲器速度 | 50 [mm/s] |
| 空程 | 否 |
| 缓冲器弹簧复位装置 | 否 |
| 缓冲器外壳颜色 | RAL1018 黄色 |
| 缓冲器盖板颜色 | 自然色 |
| 缓冲器外壳 Ø | 8 [mm] |
| 缓冲器外壳长度 | 151.6 [mm] |
| 缓冲器活塞杆 Ø | 2.3 [mm] |
| 缓冲器与外壳间的连接 | 无连接件 |
| 缓冲器与活塞杆间的连接 | T 形连接件 |
| 应用环境 | 标准 |
资料下载
PDF 数据表
下载