E050-10-003

自动闭合装置
Retro 2 系列

待制动物体25 [kg]
工作方向向内关闭
空程
空程长度10 [mm]
技术摩擦
最大总长度201 [mm]
SEZ 外壳颜色RAL7035 工业灰
SEZ 锁紧杆颜色RAL7042 工业灰
SEZ 钻孔 Ø3.5 [mm]
SEZ 宽度10.4 [mm]
SEZ 高度18.5 [mm]
SEZ 锁紧杆规格A 型

资料下载

PDF 数据表