部件参考
原材料的全自动生产
夹具 | 组件 | 机器人解决方案 | 工业机器人
Task & Solution
自动化与可靠性的完美结合--最佳抓取性能
在 LiCON,全自动生产解决方案通过多工序将原材料转化为成品部件。这一过程的关键部分是:高性能机械手,以确保每个步骤的可靠性。LiCON 自动化系统中使用的 GPP5000 和 GPD5000 系列气动二爪和三爪机械手设计使用寿命长,可执行多达 3000 万次抓取循环。其密封导轨系统具有 IP67 防护等级和坚固的防腐蚀保护,完全适用于自动化加工的苛刻环境。安装在机床前方的机械手可实现全自动装载和卸载,无需人工干预。此外,它们还能通过第七轴自动传送工件,为 LiCON 实现连续、精确和高效的生产流程做出了贡献。在自动化解决方案方面,LiCON 遵循 "面向客户 "的原则。作为生产线自动化的全方位服务供应商,公司从单一来源提供全面的集成解决方案,实现无缝沟通、顺利实施和最大可靠性。
重点和技术数据
(最多)3 千万次循环免维护
IP67
耐腐蚀