WER1000FPL04-12-B
前身模式

关于前代型号的说明
该产品属于我们的前代型号,仍可在此处找到,以便为您提供技术信息和支持。如果您对该前代型号有任何疑问,请使用联系表单与我们联系——我们很乐意为您提供帮助!如需产品咨询,请使用上方链接访问经过进一步开发的后续型号。
能源模块
WER1000 系列
技术数据
| 系列 | WER1000 |
| 传输设置 | 气动 |
| 适合多种结构尺寸 | HWR63-B / HWR80-B / HWR2031 / HWR2040 / HWR2050 / HWR2063 / HWR2080 / WWR40-B / WWR50-B / WWR63-B / WWR80-B |
| 可匹配于 | 固定部分 |
| 液力耦合器数量 | 4 |
| 固定螺纹 | M5 |
| 操作气压 | -0.6 ... 10 [bar] |
| 每种载体的通过量 | 150 [l/min] |
| 认证 | LABS / REACH / RoHS |
| 根据IEC 60529标准安全保护 | IP54 |
| 重量 | 0.035 [kg] |