GD312NC-C

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD300
"Der Wirtschaftliche"
- Konzentration auf das Wesentliche
Die wirtschaftlichste Art des Greifens: So reduzieren Sie Ihre Produktionskosten - Bewährte T-Nutenführung
Diese etablierte und bewährte Führungstechnik steht wie keine andere für höchste Prozesssicherheit - Kompakte Bauweise
Reduziert die Störkonturen in Ihrer Anwendung
Ausstattung/Optionen
10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Feder schließend C
IP40
Magnetfeldsensor
Induktiver Sensor
Sperrluft
Technische Daten
| Hub pro Backe | 12 [mm] |
| Greifkraft beim Schließen | 4150 [N] |
| Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | 650 [N] |
| Schließzeit | 0.15 [s] |
| Öffnungszeit | 0.35 [s] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
| Betriebsdruck | 4 ... 8 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | +5 ... +80 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 420 [cm³] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
| Gewicht | 3.7 [kg] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Positionsabfrage
Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Kolbenbewegung - integrierte, einstellbare Schaltnocke
direkte Positionsabfrage der Greiferbacke - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter (10)