LWR50F-14-05-A
Technische Daten
Passend für Robotertyp | ABB CRB 1100 SWIFTI |
mit LED-Ring | Ja |
Ansteuerung | IO-Link |
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 31,5 |
Statusanzeige | Ja |
Handlingsgewicht max. | 25 [kg] |
Anschlussleitung | Stecker, M12, 12-polig |
Verriegelungshub | 1 [mm] |
Energieübertragung elektrisch | integriert |
Energieübertragung pneumatisch | integriert |
Anzugskraft | 50 [N] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,05 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0,05 [mm] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1 [mm] |
Betriebstemperatur | 5 ... +60 [°C] |
Lebensdauer in Zyklen | 100000 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.45 [kg] |
Passende MATCH - Komponenten