FWR63F-00-A
Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.
Werkzeugwechsler
Serie FWR
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 63 |
Handlingsgewicht max. | 20 [kg] |
Werkzeuggewicht max. | 10 [kg] |
Energieübertragung pneumatisch | 4 [Anzahl] |
Durchfluss je Überträger M5 | 170 [l/min] |
Durchfluss je Überträger G1/8" | 650 [l/min] |
Energieübertragung elektrisch | optional |
Verriegelungshub | 1 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0,02 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,03 [mm] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 2.2 [mm] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1.5 [°] |
Anzugskraft | 100 [N] |
Anzugsmoment | 5 [Nm] |
Betriebsdruck für Energieübertragung | -0.6 ... 6 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Massenträgheitsmoment | 5.98 [kgcm²] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP44 |
Gewicht | 0.42 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Festteil
Zur roboterseitigen Montage - Anschlussflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Losteil-vorhanden-Abfrage
Über induktiven Näherungsschalter - Befestigung Energieelement
Direkte Anbindung, ohne Adapterplatten - Losteil
Zur werkzeugseitigen Montage - Verriegelung
Manuelle Betätigung Automatische Betätigung mittels Ablagestation - Sperre für manuelle Betätigung (wahlweise)
Sicherheit gegen ungewünschtes Lösen - Integrierte Luftdurchführung
Luft- / Vakuumdurchführung Schlauchlose Ansteuerung möglich
Energieelemente
Übertragungsart Kommunikation
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FIL01-00-B | ![]() | M12 | 5 | |
WER1000FIL01-19-B | ![]() | M12 | 5 |
Übertragungsart elektrisch
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FSI04-00-B | ![]() | M8 | 4 | |
WER1000FSI08-00-B | ![]() | M12 | 8 | |
WER1000FSI08-10-B | ![]() | M8 | 8 | |
WER1000FSI12-00-B | ![]() | M12 | 12 | |
WER1000FSI20-05-B | ![]() | 20 | ||
WER2000FSI32-05-B | ![]() | 32 | ||
WER1000FSI04-19-B | ![]() | M8 | 4 | |
WER1000FSI08-19-B | ![]() | M8 | 8 |
Übertragungsart pneumatisch
Anschlussgewinde | Anzahl Fluidkupplungen | Anzahl Kontakte | ||
---|---|---|---|---|
WER1000FPL02-12-B | ![]() | M5 | 2 | |
WER1000FPL04-12-B | ![]() | M5 | 4 | |
WER2000FPL01-03-B | ![]() | G1/4" | 1 | |
WER2000FPL06-12-B | ![]() | M5 | 6 |