HWR80F-B

Werkzeugwechsler
Serie HWR

  • Wechseln im Sekundentakt
    Senken Sie Ihre Rüstkosten und minimieren Sie die Stillstandszeiten durch einen sekundenschnellen Wechsel Ihres Werkzeuges
  • Integrierte Luftübertrager
    Zur Versorgung von pneumatischen Aktoren. Über optional erhältliche Energieelemente können weitere Medien übertragen werden.
  • Werkzeugloser Wechselvorgang
    Der komplett im Gehäuse integrierte Verriegelungshebel ermöglicht Ihnen einen Werkzeugwechsel ohne Hilfsmittel
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1TK 80
Empfohlenes Handlingsgewicht50 [kg]
Energieübertragung pneumatisch6 [Anzahl]
Energieübertragung elektrischoptional
Selbsthemmung beim Verriegelnmechanisch
Verriegelungshub1 [mm]
Wiederholgenauigkeit in Z0.01 [mm]
Wiederholgenauigkeit in X, Y0.02 [mm]
Betriebstemperatur min.5 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Massenträgheitsmoment3.36 [kg/cm²]
Gewicht0.66 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Losteil
    zur werkzeugseitigen Montage
  2. Verriegelungshebel
    mit federunterstützter Einrastfunktion
  3. Festteil
    zur roboterseitigen Montage
  4. Verriegelungsbolzen
    der Verriegelungshülse angepasst
  5. Verriegelungshub
    nachjustierbar über Verriegelungshülse
  6. Roboterflansch
    Teilkreis nach EN ISO 9409-1
  7. Integrierte Luftdurchführung
    Luft- Vakuumdurchführung Fest- und Losteil, schlauchlose Ansteuerung möglich
  8. Befestigung Energieelement