HZ40-100D2

Hubzylinder
Serie HZ

  • Schlauchlose Luftdurchführung
    Eliminiert undefinierte Störkonturen und verschleißanfällige Schläuche und erhöht so die Sicherheit Ihrer Anwendung
  • Gedämpfte Endlage
    Mit Hilfe von PowerStop-Dämpfern können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung
  • Sehr robust
    Zwei geschliffene und hartverchromte Führungsstangen garantieren Ihnen mit ihrer Standfestigkeit und Langlebigkeit einen sicheren Prozessablauf
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Endlagendämpfung Powerstop
  • IP40
  • Induktiver Sensor
Hub100 [mm]
Druckkraft720 [N]
Zugkraft600 [N]
Luftdurchführung2 [Anzahl]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus232 [cm³]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP40
B10d-Wert10000000
Gewicht2.4 [kg]
Auslenkung D bei Mr 5N0.5 [mm]
Auslenkung D bei Mr 15N1 [mm]
Durchbiegung A bei My 60N0.1 [mm]
Durchbiegung A bei My 100N0.15 [mm]
Schwenk-Drosselrückschlagventil
Sensorik und Energieversorgung
Details
Drucksicherungsventil
Sensorik und Energieversorgung
Details
Drucksicherungsventil mit Schnellentlüftung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m
Sensorik und Energieversorgung
Details
Induktiver Näherungsschalter, M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M12
Sensorik und Energieversorgung
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Pharma-, Medizin-, Kosmetik- Lebensmittelindustrie
  • Verpackungs-, und Produktionsmaschinen
Vorteile
  • FDA zugelassene Materialien und Beschichtungen
  • Keine schädliche Verunreinigung des Produkts
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • In Umgebungen mit leicht entzündlichen Materialien
Vorteile
  • Sicherer Prozess gewährleistet
  • Zertifiziert
  • Alle Produkte und Klassen zertifizierbar
Details
  1. Integrierte Luftdurchführung
    zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft
  2. Energiezuführung
    von mehreren Seiten möglich
  3. Befestigung und Positionierung
    alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  4. Klemmbock
    Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
  5. Antrieb
    doppeltwirkender Pneumatikzylinder
  6. patentierte, hydraulische Stoßdämpfer
    einstellbare Endlagendämpfung
  7. Aufnahmeflansch
    zur Anbindung an die kundenspezifische Applikation
  8. zwei Führungsstangen
    Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme