LWR50F-09-03-A

Technische Daten
Passend für Robotertyp | FANUC CRX |
Konfiguration Schnittstelle | Ethernet RJ45 |
Ansteuerung | RS485 |
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Statusanzeige | Ja |
Handlingsgewicht max. | 25 [kg] |
Anschlussleitung | Stecker, M8, 8-polig |
Verriegelungshub | 1 [mm] |
Energieübertragung elektrisch | integriert |
Energieübertragung pneumatisch | integriert |
Anzugskraft | 50 [N] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,05 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0,05 [mm] |
Achsversatz beim Koppeln max. in X, Y | 1.0 [mm] |
Betriebstemperatur | 5 ... +60 [°C] |
Lebensdauer in Zyklen | 100000 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.43 [kg] |
Passende MATCH - Greifer