HF150-005-001

Husillo de motor
Serie HF150-005

  • Potencia nominal S1: 20 kW
  • Par de giro nominal S1: 18,5 Nm
  • Revoluciones máximas: 24.000 1/min
  • Refrigeración líquida
  • Máximo rendimiento utilizando cojinetes híbridos
  • Densidad de potencia muy elevada (motor síncrono)
  • Par de giro muy elevado (motor síncrono)
  • Adaptado para el uso en un cabezal angular
  • Adecuado para el mecanizado de metal ligero, materiales compuestos, madera y plástico
Equipamiento
  • Control de revoluciones
  • Limpieza de cono del portaherramientas
  • Obturación de laberinto
  • Aire de bloqueo
  • Conexiones controlables
  • Vigilancia del alojamiento de utillaje
  • Regulable por vector/retorno
  • Cambio de herramienta automático
Opciones
  • Sensor de temperatura de almacenamiento
  • Interfaz para grupos
Equipamiento/Opciones
  • IO-Link
Potencia nominal S120 [kW]
Par de giro nominal S118.5 [Nm]
Velocidad máxima24000
velocidad nominal10.3
Corriente nominal S150 [A]
PortaherramientasHSK-F63
Tecnología de motoresSíncrono
Número de polos4
Unidad de aflojamientoneumáticos
RefrigeraciónLíquido
HomologacionesCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Peso36 [kg]