WWR50F-B

Cambiadores de herramienta
Serie WWR
- Sujeción segura en caso de caída de presión
La combinación de un mecanismo de muelle y una elevada relación de transmisión garantiza una máquina segura. - De construcción extremadamente plana
Este tipo de construcción reduce al mínimo la carga de momentos para los robots y permite emplear tamaños menores y más económicos - Variedad infinita de transmisores de medios
¡Sea cual sea el medio que desea transferir, nosotros ya lo habremos transferido al menos una vez antes y encontraremos la solución adecuada para sus necesidades!
Datos técnicos
Brida de conexión según EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Peso de manipulación recomendado | 30 [kg] |
Alimentacíon neumática | 4 [Cantidad] |
Caudal por portador | 150 [l/min] |
Pasos eléctricos | opcional |
Autorretención en posición enclavada | mecánica |
Carrera de enclavamiento | 0.3 [mm] |
Precisión de repetición en Z | 0.01 [mm] |
Precisión de repetición en X, Y | 0,02 [mm] |
Fuerza de acople | 50 [N] |
Fuerza de desacople | 30 [N] |
Desplazamiento al acoplar máx. en X,Y | 1.5 [mm] |
Presión de servicio | 4 ... 10 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 3 [cm³] |
Momento de inercia | 0.8 [kgcm²] |
Peso | 0.19 [kg] |
Detalle de las ventajas

- Sujeción del módulo de transmisión de energía
- Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Muelle integrado
acumulador de energía en caso de caída de presión - Brida de sujeción a robot
circulo primitivo según EN ISO 9409-1 - Detección de la posición del émbolo
a través de detector magnético - Bulones de enclavamiento
ajustado al casquillo de bloqueo - Casquillo de bloqueo
elevada absorción de momentos - Paso de aire integrado
Transmisión de aire o vacío posibilidad de conexión directa de aire - Parte suelta
para el montaje en el lado de la herramienta - Parte fija
para el montaje en el lado robot