SPN138E4ED-B

Système de serrage point zéro SPN
Série E-SENSE
LE module d'automatisation
- Verrouillage à l’aide des segments de serrage
- Connexion PLUS
- Acier trempé inoxydable
- Deux sécurités anti-rotation intégrées
- Contrôle des surfaces via l'initiateur
- Détection électrique de la position du piston
- Fonction de soufflage intégrée
- Deux options de connexion
- Avec fermeture automatique en option
Équipement/Options
Étaiement du couple
Acier inoxydable
Crabot
Trempé
Boulon compatible avec le système de référence
Faible encombrement en hauteur
Raccordement PLUS
Pneumatiques
Précision de répétition
Connexion sans tuyau
Fermeture automatique
Détection de la position du piston / Contrôle des surfaces d’appui
Données techniques
| Actionnement | pneumatique |
| Pression de service | 4 ... 7 [bar] |
| Force de rentrage | 12 [kN] |
| Force de rentrage avec connexion PLUS | 24 [kN] |
| Détection de la position du piston | électrique |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Sécurité anti-torsion | Oui |
| Raccordement PLUS | Oui |
| Fonction de purge | Oui |
| Contrôle de la surface d’appui | Oui |
| Contrôle de la surface d’appui | électrique |
| Étanchéification des surfaces d’appui | Oui |
| Précision de répétition | 0,005 [mm] |
| Matériau | Acier inoxydable trempé/aluminium |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 2.9 [kg] |
Avantages en détail

- Boîtier
- Boulons de serrage
- Couvercle
- Boulon de serrage
- Segments de serrage
- Paquet de ressorts
- Étaiements du couple/Sécurité anti-rotation
- Rainures pour capteurs de détection de la position du piston