MFS02-S-KHC-P2-PNP

Capteurs magnétiques
Série MFS
- pour la détection de deux positions de piston sur les vérins pneumatiques
- apprentissage facile via l'élément de commande
- grande durée de vie car sans contact et sans usure
Données techniques
| Fonction de commutation | Contact à fermeture (NO) |
| Raccordement | Câble avec fiche |
| Reproductibilité | ≤0,1 [mT] |
| Sortie de commutation | PNP |
| Tension de service | 12 ... 30 [V DC] |
| Courant continu | ≤100 [mA] |
| Exécution électrique | CC 4 conducteur |
| Fréquence de commutation | 7000 [Hz] |
| Chute de tension | ≤2,2 [V] |
| Courant absorbé | ≤15 [mA] |
| Hystérésis typique | 1 [mT] |
| Suppression d'impulsion à la mise sous tension | Oui |
| Type de raccordement | Câble/Fiche |
| Raccord fileté | M8 |
| Quantité x section de conducteur | 4x0,08 [mm²] |
| Longueur de câble | 0.3 [m] |
| Type de montage | Sortie de câble axiale |
| Type de vérin | Rainure en C |
| Rayon de courbure min. en cas d’installation fixe | 3xØ |
| Rayon de courbure pour l'application de chaînes porte-câbles min. | 5xØ |
| Poids | 0.02 [kg] |
| Matériau du boîtier | Matière plastique |
| Matériau gaine de câble | PUR |
| Immunité aux chocs et aux vibrations | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| Protégé contre l’inversion de polarité | Oui |
| Non court-circuitant | Oui |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP67 |
| Valeur MTTFd | 799 [a] |
| Valeur TM | 20 [a] |
| Température ambiante | -20 ... +75 [°C] |