Système de serrage point zéro SPN
Série E-SENSE

LE module d'automatisation
- Verrouillage à l’aide des segments de serrage
- Connexion PLUS
- Acier trempé inoxydable
- Deux sécurités anti-rotation intégrées
- Contrôle des surfaces via l'initiateur
- Détection électrique de la position du piston
- Fonction de soufflage intégrée
- Deux options de connexion
- Avec fermeture automatique en option

- Boîtier
- Boulons de serrage
- Couvercle
- Boulon de serrage
- Segments de serrage
- Paquet de ressorts
- Étaiements du couple/Sécurité anti-rotation
- Rainures pour capteurs de détection de la position du piston