GK15NC-B

Pinces radiales deux mors
Série GK
"L’application compacte"
- Technique éprouvée
La fiabilité éprouvée depuis plus de 20 ans vous garantit une production fluide - Meilleur rapport force/espace de construction
La transmission de force via le levier coudé vous permet une force de préhension élevée pour une exploitation optimale de l’espace de construction - Réglage de la course en continu
Vous pouvez ajuster l’angle d’ouverture de 180° individuellement à votre application à l’aide d’une vis de réglage
Équipement/Options
10 millions de cycles sans maintenance (max.)
Fermeture à ressort C
IP20
Auto-maintien mécanique
Capteur magnétique
Capteur inductif
Données techniques
| Course par mors | 90 [°] |
| Force de préhension nominale | 100 [N] |
| Couple de préhension assuré par des ressorts | 0.4 [Nm] |
| Couple de préhension à la fermetrue | 1.6 [Nm] |
| Force de préhension à la fermeture | 100 [N] |
| Temps de fermeture | 0.2 [s] |
| Temps d'ouverture | 0.2 [s] |
| Précision de répétition +/- | 0.06 [mm] |
| Pression de service | 5 ... 8 [bar] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Température de service | 5 ... +80 [°C] |
| Volume du vérin par cycle | 2.4 [cm³] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP20 |
| Valeur B10d | 10000000 |
| Poids | 0.12 [kg] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Butoir
réduction de l'énergie cinétique lorsque les mâchoires de préhension sont lourdes et longues - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé - Vis de réglage course
réglage en continu de l‘ouverture - mécanisme à levier coudé guidé
mouvement synchrone des mors de la pince auto-maintien mécanique - Support détecteur
fixation d‘un détecteur de proximité inductif - Rainure de détection
support pour détecteur magnétique - Verrouillage de la force de préhension intégré
ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d‘énergie - Alimentation d‘énergie
possible sur plusieurs faces