S8-G-3

Connecteur droit
Série S
- Connecteur enfichable pour confection flexible sur place
- Confection avec gain de temps sans dénudage des conducteurs
Données techniques
| Raccord fileté | M8 |
| Type de raccordement | Raccordement de coupe/serrage |
| Type de raccordement | Raccordement de coupe/serrage |
| Modèle | Droit |
| Nombre de contacts | 3 |
| Tension d'évaluation | 32 [V] |
| Courant admissible par pin par 40°C | 4 [A] |
| Résistance d'isolation | ≥108Ω |
| Résistance | ≤10mΩ |
| Matériau-contact | Métal, CuSn, plaqué or |
| Matériau-porte-contact | Plastique, PA, BK |
| Matériau surmoulage | Coulage sous pression, nickelé |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP67 |